Gestuurde terugslagklep HGL-1/4-QS-8
530041
GTIN: 4052568015787
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
Ontgrendelbare terugslagfunctie
Pneumatische aansluiting 1
QS-8
Pneumatische aansluiting 2
G1/4
Bedrijfsdruk
0.5 bar - 10 bar
Bevestigingstype
Inschroefbaar - met uitwendige schroefdraad