Gestuurde terugslagklep HGL-3/8-QS-10
530044
GTIN: 4052568085636
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
Ontgrendelbare terugslagfunctie
Pneumatische aansluiting 1
QS-10
Pneumatische aansluiting 2
G3/8
Bedrijfsdruk
0.5 bar - 10 bar
Bevestigingstype
Inschroefbaar - met uitwendige schroefdraad