Korteslagcilinder AEVC-12-5-P
530566
GTIN: 4052568085803
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Werking
drukkend - Enkelwerkend
Zuiger-Ø
12 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
61.5 N
Slag
5 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden