Informatie over productlevenscyclus

Dit product wordt weldra vervangen door een ander.

01/2024 - Dit product wordt uitgefaseerd. Gebruik het moderne alternatieve product voor nieuwe ontwerpen.

12/2026 - Dit product wordt niet meer verkocht. Vervangproduct.

12/2026 - Product niet langer beschikbaar.

Let op: Er is een nieuwer product beschikbaar

Hier ziet u meer producten uit deze categorie: Pneumatische aandrijvingen

Neem contact op met Festo als u hulp nodig heeft.

Korteslagcilinder AEVC-12-10-P-A

530571

GTIN: 4052568085858

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Werking
drukkend - Enkelwerkend
Zuiger-Ø
12 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
59.3 N
Slag
10 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden