Vacuümgenerator VN-05-H-T3-PQ2-VQ2-RO1-M

532618

GTIN: 4052568165154

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Nominale doorlaat Lavalmondstuk
0.45 mm
Max. vacuüm
92 %
Max. zuigvolumestroom tegen atmosfeer
7.2 l/min