Vacuümgenerator VN-07-L-T3-PQ2-VQ2-RO1-A
532629
GTIN: 4052568086190
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Nominale doorlaat Lavalmondstuk
0.7 mm
Max. zuigvolumestroom tegen atmosfeer
30.9 l/min