Vacuümgenerator VN-10-H-T3-PQ2-VQ2-RO1-B
532640
GTIN: 4052568165314
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Nominale doorlaat Lavalmondstuk
0.95 mm
Max. vacuüm
93 %
Max. zuigvolumestroom tegen atmosfeer
21.8 l/min