Vacuümgenerator VN-14-L-T4-PQ3-VQ3-RO2-M
532645
GTIN: 4052568165369
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Nominale doorlaat Lavalmondstuk
1.4 mm
Max. zuigvolumestroom tegen atmosfeer
92.6 l/min