Vacuümgenerator VN-14-H-T4-PQ3-VQ3-RO2-B

532648

GTIN: 4052568165390

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Nominale doorlaat Lavalmondstuk
1.4 mm
Max. vacuüm
92 %
Max. zuigvolumestroom tegen atmosfeer
48.8 l/min