Vacuümgenerator VN-30-H-T6-PQ4-VQ5-RO2-M

532662

GTIN: 4052568165420

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Nominale doorlaat Lavalmondstuk
3 mm
Max. vacuüm
93 %
Max. zuigvolumestroom tegen atmosfeer
186 l/min