Magneetventiel VSVA-B-D52-ZH-A1-1R2L

534528

GTIN: 4052568168223

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
5/2 bistabiel-dominerend
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
1100 l/min
Pneumatische werkaansluiting
Aansluitplaat afmeting 26 mm volgens ISO 15407-1
Bedieningswijze
Elektrisch