Magneetventiel VSVA-B-T32H-AH-A1-1R2L
534534
GTIN: 4052568168285
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
2x3/2 open/gesloten monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
900 l/min
Pneumatische werkaansluiting
Aansluitplaat afmeting 26 mm volgens ISO 15407-1
Bedieningswijze
Elektrisch