Compacte cilinder ADN-16-5-A-P-A
536219
GTIN: 4052568087265
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
16 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
121 N
Slag
5 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden