Compacte cilinder ADN-32-15-A-P-A

536270

GTIN: 4052568087739

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
32 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
483 N
Slag
15 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden