Compacte cilinder ADN-50-60-I-P-A

536328

GTIN: 4052568171285

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
50 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
1178 N
Slag
60 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden