Compacte cilinder ADN-63-15-A-P-A

536333

GTIN: 4052568171315

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
63 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
1870 N
Slag
15 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden