Compacte cilinder ADN-80-25-I-P-A

536366

GTIN: 4052568171575

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
80 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
3016 N
Slag
25 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden