Compacte cilinder ADN-100-40-I-P-A

536389

GTIN: 4052568171773

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
100 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
4712 N
Slag
40 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden