Vacuümgenerator VN-07-H-T4-PQ2-VQ2-O2-P

536801

GTIN: 4052568171896

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Nominale doorlaat Lavalmondstuk
0.7 mm
Max. vacuüm
92 %
Max. zuigvolumestroom tegen atmosfeer
16.2 l/min