Vacuümgenerator VN-10-H-T4-PQ2-VQ2-O2-P

536805

GTIN: 4052568171933

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Nominale doorlaat Lavalmondstuk
0.95 mm
Max. vacuüm
93 %
Max. zuigvolumestroom tegen atmosfeer
21.8 l/min