Drukbooster DPA-40-10

537273

GTIN: 4052568006990

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G1/4
Ingangsdruk 1
2.5 bar - 8 bar
Uitgangsdruk 2
4.5 bar - 10 bar