Drukbooster DPA
Meer druk – precies daar waar het nodig is: drukoverbrenger met dubbele zuiger met drukverhouding 1:2 voor uitgangsdrukwaarden tot 16 bar.
- Pneumatische drukverhoging tot de dubbele ingangsdruk
- Naar keuze als combinatie drukbooster-drukluchtreservoir
- Willekeurige inbouwpositie
- Korte voor-vultijden
- Lange levensduur
- Compacte constructie
- Naar keuze met detectiemogelijkheid
- Duurzame werking door verlaging van het drukniveau