Diffuse mode sensor SOEG-RTH-M18-PS-K-2L
537687
GTIN: 4052568173982
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Meetprocedure
Diffuse mode sensor met achtergrondonderdrukking
Reikwijdte
10 mm - 120 mm
Bouwgrootte
M18x1
Lichtsoort
rood
Functie schakelelement
Helder schakelend