Diffuse mode sensor SOEG-RTH-M18-PS-S-2L
537689
GTIN: 4052568174002
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Meetprocedure
Diffuse mode sensor met achtergrondonderdrukking
Reikwijdte
10 mm - 120 mm
Bouwgrootte
M18x1
Lichtsoort
rood
Functie schakelelement
Helder schakelend