Kleursensor SOEC-RT-Q50-PS-S-7L
538236
GTIN: 4052568175399
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Meetprocedure
Kleursensor
Reikwijdte
12 mm - 32 mm
Bouwgrootte
50x50x17 mm
Lichtsoort
wit
Elektrische aansluiting
M12x1 - Stekker