Naderingssensor SIEF-M12NB-PS-S-L
538311
GTIN: 4052568089146
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bouwgrootte
M12
Schakeluitgang
PNP
Functie schakelelement
Maakcontact
Elektrische aansluiting
M12x1 - Stekker
Bereik voor bedrijfsspanning DC
10 V - 30 V