Naderingssensor SIEF-M12NB-PS-K-L
538312
GTIN: 4052568089153
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bouwgrootte
M12
Schakeluitgang
PNP
Functie schakelelement
Maakcontact
Elektrische aansluiting
Kabel
Bereik voor bedrijfsspanning DC
10 V - 30 V