Vacuümgenerator OVEM-07-H-B-QO-ON-N-2P
538829
GTIN: 4052568176587
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Nominale doorlaat Lavalmondstuk
0.7 mm
Max. vacuüm
93 %
Max. zuigvolumestroom tegen atmosfeer
16 l/min