Vacuümgenerator OVEM-05-H-B-QO-CN-N-2P

538834

GTIN: 4052568176631

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Nominale doorlaat Lavalmondstuk
0.45 mm
Max. vacuüm
93 %
Max. zuigvolumestroom tegen atmosfeer
6 l/min