Vacuümgenerator OVEM-07-H-B-GO-OE-N-2N

540003

GTIN: 4052568178055

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Nominale doorlaat Lavalmondstuk
0.7 mm
Max. vacuüm
93 %
Max. zuigvolumestroom tegen atmosfeer
16 l/min