Vacuümgenerator OVEM-10-H-B-GO-CE-N-2P
540016
GTIN: 4052568178185
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Nominale doorlaat Lavalmondstuk
0.95 mm
Max. vacuüm
93 %
Max. zuigvolumestroom tegen atmosfeer
19.5 l/min