Vacuümgenerator OVEM-10-H-B-QO-CE-N-1P

540023

GTIN: 4052568178253

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Nominale doorlaat Lavalmondstuk
0.95 mm
Max. vacuüm
93 %
Max. zuigvolumestroom tegen atmosfeer
19.5 l/min