Vacuümgenerator OVEM-14-H-B-QO-CE-N-1P
540024
GTIN: 4052568178260
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Nominale doorlaat Lavalmondstuk
1.4 mm
Max. vacuüm
93 %
Max. zuigvolumestroom tegen atmosfeer
50.5 l/min