Vacuümgenerator OVEM-07-H-B-GO-CE-N-1P
540026
GTIN: 4052568178284
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Nominale doorlaat Lavalmondstuk
0.7 mm
Max. vacuüm
93 %
Max. zuigvolumestroom tegen atmosfeer
16 l/min