Druksensor SDE3-V1S-H-HQ4-2P-M8
540194
GTIN: 4052568178550
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Drukmeetbereik beginwaarde
0 bar
Drukmeetbereik eindwaarde
-1 bar
Functie schakelelement
Omschakelbaar
Pneumatische aansluiting
QS-4