Druksensor SDE3-V1D-B-FQ4-2P-M8

540198

GTIN: 4052568178598

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Drukmeetbereik beginwaarde
0 bar
Drukmeetbereik eindwaarde
-1 bar
Functie schakelelement
Omschakelbaar
Pneumatische aansluiting
QS-4