Druksensor SDE3-D2D-B-HQ4-2P-M8
540203
GTIN: 4052568178642
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Drukmeetbereik beginwaarde
0 bar
Drukmeetbereik eindwaarde
2 bar
Functie schakelelement
Omschakelbaar
Pneumatische aansluiting
QS-4