Informatie over productlevenscyclus

Dit product wordt weldra vervangen door een ander.

06/2024 - Dit product wordt uitgefaseerd. Gebruik het moderne alternatieve product voor nieuwe ontwerpen.

09/2027 - Dit product wordt niet meer verkocht. Vervangproduct.

12/2031 - Product niet langer beschikbaar.

Let op: Er is een nieuwer product beschikbaar

Hier ziet u meer producten uit deze categorie: Leidingen en toebehoren

Neem contact op met Festo als u hulp nodig heeft.

Verbindingskabel KVI-CP-3-GS-GD-8

540334

GTIN: 4052568178918

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting 1, aansluittype
Contactdoos
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek
M9x0,5
Elektrische aansluiting 2, aansluittype
Stekker
Elektrische aansluiting 2, aansluittechniek
M9x0,5
Kabellengte
8 m