Verbindingskabel KVI

  • Voor veldbusaansluiting met schroefdraad M9x0,5
  • Verbindingsleiding tussen ventieleiland en sturing
  • Verbindingsleiding tussen ventieleiland en in-/uitgangsmodules
  • Verbindingsleiding tussen sturing en in-/uitgangsmodules
  • Aan weerskanten geconfectioneerd
  • Geschikt voor kabelrupsen
  • Kabellengte 0,25 ... 8 m
  • Met PUR-kabel
  • Omgevingstemperatuur -20 … +80 °C