Magneetventiel MHA1-M1LH-3/2O-0,6-PI
540442
GTIN: 4052568090449
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
3/2 open monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
10 l/min
Bedrijfsdruk
0 bar - 6 bar