Driepuntsgrijper HGDT-25-A
540859
GTIN: 4052568179335
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Grijpkracht per grijpklauw bij 6 bar sluiten
69 N
Slag per grijpklauw
3 mm
Positiedetectie
voor naderingssensor