Driepuntsgrijper HGDT-35-A
540862
GTIN: 4052568179366
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Grijpkracht per grijpklauw bij 6 bar sluiten
152 N
Slag per grijpklauw
4 mm
Positiedetectie
voor naderingssensor