Driepuntsgrijper HGDT-40-A
540865
GTIN: 4052568179397
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Grijpkracht per grijpklauw bij 6 bar sluiten
206 N
Slag per grijpklauw
6 mm
Positiedetectie
voor naderingssensor