Driepuntsgrijper HGDT-63-A
540871
GTIN: 4052568179458
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Grijpkracht per grijpklauw bij 6 bar sluiten
551 N
Slag per grijpklauw
10 mm
Positiedetectie
voor naderingssensor