Inschakelventiel MS4-EM1-1/4-S-Z
541260
GTIN: 4052568090746
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G1/4
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
2200 l/min
Bedrijfsdruk
0 bar - 14 bar
Bedieningswijze
manueel