Inschakelventiel MS6-EM1-3/8-S

541276

GTIN: 4052568090845

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G3/8
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
5500 l/min
Bedrijfsdruk
0 bar - 18 bar
Bedieningswijze
manueel