Inschakelventiel MS12-EM-G
541495
GTIN: 4052568179670
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
Batterijmodule
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
25000 l/min - 32000 l/min
Bedrijfsdruk
0 bar - 20 bar
Bedieningswijze
manueel