Inschakelventiel MS12-EE-G-V24
541496
GTIN: 4052568179687
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
Batterijmodule
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
25000 l/min - 32000 l/min
Bedrijfsdruk
3 bar - 16 bar
Bedieningswijze
Elektrisch