Drukopbouwventiel MS12-DL-G
541497
GTIN: 4052568179694
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
Batterijmodule
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
25000 l/min - 42000 l/min
Bedrijfsdruk
2 bar - 20 bar
Bedieningswijze
Pneumatisch