Drukopbouwventiel MS12-DE-G-V24

541498

GTIN: 4052568179700

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
Batterijmodule
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
25000 l/min - 42000 l/min
Bedrijfsdruk
3 bar - 16 bar
Bedieningswijze
Elektrisch